Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Herramienta de terminación de módulo Giga-TX
Submarca Giga-TX™
Color Negro
Material 20% VIDRIO CON RELLENO DE NYLON
Longitud total (in) 1.32
Longitud total (mm) 33.5
Anchura total (in) 4.6
Anchura total (mm) 116.8
Altura total (in) 0.76
Altura total (mm) 19.3
Para usar con Para aplicación de terminación en módulos de ficha de estilo TP Giga-TX™.
Tipo de accesorio Herramientas y accesorios para conectores
Cumple las normas La directiva RoHS no es aplicable

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498374590
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0032
Cant. Ct. Est. 50
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1604

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos