Speed the install of copper networks with our angled TG jack termination tool. This pocket-sized tool simplifies installation of angled jacks, ensuring consistent, high-quality connections.
Tipo de producto | Herramienta de terminación para módulo de ficha en ángulo |
Submarca | Mini-Com™ |
Color | Rojo |
Material | Nylon con relleno de vidrio |
Longitud total (in) | 2.9 |
Longitud total (mm) | 73.7 |
Anchura total (in) | 0.63 |
Anchura total (mm) | 16 |
Para usar con | Herramienta de terminación para tapas de cables angular a 45°. |
Tipo de accesorio | Herramientas y accesorios para conectores |
Cumple las normas | La directiva RoHS no es aplicable |
Configuración |
---|
UPC | 61305625529 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0032 |
Cant. Ct. Est. | 50 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1604 |
Specification Sheets | Tapas anguladas de 45° para Módulos Jack UTP y Blindados Mini-Com® TX6A, TX6 PLUS y TX5e Hoja de Especificaciones COSP457 | Español (Español) | |
Specification Sheets | 45° Angled Wire Caps for TX6A™/TX6™ PLUS Mini-Com® UTP/STP Jack Modules Spec Sheet COSP457 | Inglés | |
Part Drawings | 45° TG JACK TERMINATION TOOL | Inglés | |
Part Drawings | 45° TG JACK TERMINATION TOOL | Inglés | |
Part Drawings | 45° TG JACK TERMINATION TOOL | Inglés | |
Installation Documents | 45° Up/Down UTP TG Modular Jacks & Wire Caps | Inglés | |
Installation Documents | 45° Left/Right UTP TG Modular Jacks & Wire Caps | Inglés | |
Installation Documents | Jack Modulares y Tapas de Cables UTP TG Izquierda/Derecha de 45 Grados PN609E | Español (Español) | |
Flyers | Guía de Herramientas Estilo TG COFL55 | Español (Español) |