Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Herramienta de terminación
Color Negro
Material 20% vidrio con relleno de Nylon
Longitud total (in) 1.58
Longitud total (mm) 40.1
Anchura total (in) 5.75
Anchura total (mm) 146
Altura total (in) 5.11
Altura total (mm) 129.9
Para usar con La herramienta de terminación TG aplica facilmente una terminación a todos módulos de ficha de estilo TG al cortar los conductores al ras y ensamblar la ficha y la tapa del cable. Ideal para instalaciones de alto volumen.
Tipo de accesorio Herramientas y accesorios para conectores
Cumple las normas La directiva RoHS no es aplicable
Caracts. pza. Los conductores se cortan a ras y se sellan dentro de la tapa del cable en un ciclo; la tapa del cable y el módulo de ficha se ensamblan en un ciclo más, lo que elimina la necesidad de usar dos herramientas de terminación en campo

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498379866
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0037
Cant. Ct. Est. 24
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0891

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos