Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Submarca Reel Smart™
Para usar con CP-871, UC200, UC100 y otras prensas de banco y máquinas para procesamiento de cables disponibles comercialmente
Longitud total (in) 10.25
Longitud total (mm) 260
Anchura total (in) 4
Anchura total (mm) 102
Altura total (in) 9.25
Altura total (mm) 235
Tipo de producto Applicator - Reel Fed
Caracts. pza. La base no está separada de CA9

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498310239
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.9851
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos