Módulo conector UTP resistente a la corrosión, Categoría 6, RJ45, 8 posiciones, 8 cables, universal.
Tipo de producto | Jack Module |
Nivel de desempeño | Category 6 |
Tipo de conector | Jack Module - Standard |
Estilo de terminación | TG Style |
Material del cuerpo | PBT |
Material de contacto | Plated Phosphor Bronze |
Tipo de módulo | Mini-Com® |
Esquema de cableado | T568A/T568B |
Tipo de blindaje | Unshielded (UTP) |
Submarca | Pan-Net® |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 65 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 149 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -10 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 14 |
Temperatura máxima de almacenamiento (°C) | 70 |
Temperatura máxima de almacenamiento (°F) | 158 |
Temperatura mínima de almacenamiento (°C) | -40 |
Temperatura mínima de almacenamiento (°F) | -40 |
Propiedades de resistencia | Corrosion-Resistant |
Color | Black |
Cumple las normas | Exceeds Channel and Component Requirements of ANSI/TIA-568.2-D and ISO 11801 Standards for the Respective Category, Meets IEC 60603-7, Supports 2500 Connection Cycles with IEEE 802.3af / 802.3at and 802.3bt Type 3 and Type 4, UL 1863 and UL 2043 and RoHS Compliant. |
Longitud total (in) | 1.5 |
Longitud total (mm) | 38.1 |
Anchura total (in) | 0.62 |
Anchura total (mm) | 15.9 |
Profundidad total (in) | 1.5 |
Profundidad total (mm) | 38.2 |
Altura total (in) | 0.71 |
Altura total (mm) | 18 |
Configuración |
---|
UPC | 07498311146 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0032 |
Cant. Ct. Est. | 50 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1605 |
Product Bulletins | TG Termination Tool: COCB23--WW | Inglés | |
Specification Sheets | Specification Sheet - TX6 PLUS Corrosive Resistant Jack Module (WW-COSP175) | Inglés | |
Videos | TG Jack 6 & 6A Video | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - CJE688TG_ | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - CJE688TG_ | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - CJE688TG_ | Inglés | |
Installation Documents | Mini-ComTMCorrosive Resistant UTP Jack Modules | Inglés | |
Installation Documents | TX6 PLUS and TX5e UTP Jack Modules Installation Instructions PN403N-JP | Japonés (日本語) |