Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

    Especificaciones

    Tipo de producto Módulo de ficha
    Nivel de desempeño Categoría 6A
    Tipo de conector Módulo de ficha (28AWG)
    Estilo de terminación Estilo TG
    Material del cuerpo Policarbonato
    Material de contacto Bronce fosforado enchapado
    Tipo de módulo Mini-Com™
    Esquema de cableado T568A/T568B
    Tipo de blindaje Con revestimiento (STP)
    Submarca Pan-Nettie™
    Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 75
    Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 167
    Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -10
    Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 14
    Temperatura máxima de almacenamiento (°C) 75
    Temperatura máxima de almacenamiento (°F) 167
    Temperatura mínima de almacenamiento (°C) -40
    Temperatura mínima de almacenamiento (°F) -40
    Propiedades de resistencia Resistente al calor
    Color Azul
    Cumple las normas Exceeds Channel and Component Requirements of ANSI/TIA-568.2-D and ISO 11801 Standards for the Respective Category, Meets IEC 60603-7, Supports 2500 Connection Cycles with IEEE 802.3af / 802.3at and 802.3bt Type 3 and Type 4, UL 1863 and UL 2043 and RoHS Compliant.
    Longitud total (in) 1.5
    Longitud total (mm) 38.1
    Anchura total (in) 0.62
    Anchura total (mm) 15.7
    Profundidad total (in) 1.5
    Profundidad total (mm) 38.1
    Altura total (in) 0.73
    Altura total (mm) 18.5

    Gráfico de tiempo de ejecución

    Configuración

    Detalles del empaque

    UPC 61305602235
    Cant. Pq. Est. 1
    Volumen Pq. Est. (cf) 0.0032
    Cant. Ct. Est. 50
    Volumen Pq. Est. (cf) 0.1604

    Recursos

    NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
    Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
    Idioma
    Compare
    Eliminar todos los elementos