Protect your network with our shielded Cat 6A jack module, safeguarding against both physical damage and signal interference, making it ideal for secure and high-performance applications.
Nota | Terminación estilo TG |
Tipo de producto | Módulo de ficha |
Nivel de desempeño | Categoría 6A |
Tipo de conector | Módulo de ficha: Estándar |
Estilo de terminación | Tipo punchdown |
Material del cuerpo | Moldeado a presión |
Material de contacto | Bronce fosforado enchapado |
Tipo de módulo | Keystone |
Esquema de cableado | T568A/T568B |
Tipo de blindaje | Con revestimiento (STP) |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 60 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 140 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -10 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 14 |
Color | Azul |
Cumple las normas | Cumple con los requisitos de la categoría 6A de ANSI/TIA-568.2-D y con la clase EA de ISO 11801 para canales para la compatibilidad con la transmisión 10GBASE-T mediante sistemas de cableado con par trenzado, en configuraciones de 4 conectores de hasta 100 metros, con frecuencias de barrido de 1 a 500 MHz; cumple con los requisitos de la categoría 6A de ANSI/TIA-568-C.2 y con ISO 11801 para componentes en frecuencias de barrido de hasta 500 MHz; cumple con la ANSI/TIA-1096A; cumple con IEC 60603-7 y con IEC 60512-99-002; está calificado para 750 ciclos con IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt de tipos 1, 2, 3 y 4 para hasta 100W de potencia; y cumple con la directiva RoHS |
Longitud total (in) | 1.64 |
Longitud total (mm) | 41.6 |
Anchura total (in) | 0.81 |
Anchura total (mm) | 20.5 |
Profundidad total (in) | 1.64 |
Profundidad total (mm) | 41.6 |
Altura total (in) | 0.81 |
Altura total (mm) | 20.5 |
Configuración |
---|
UPC | 61305680077 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0032 |
Cant. Ct. Est. | 50 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1605 |
Specification Sheets | Keystone Shielded Patch Panels Specification Sheet NKSP67--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Keystone Shielded Jack Module Spec Sheet COSP454 | Inglés | |
Part Drawings | Category 6A RJ45 10gb/S 8-Position 8-Wire Shielded Keystone Jack Module (Cable Range 22-24 AWG) Part Drawing 00326EAA-DC | Inglés | |
Certifications | Compliance Statement No. 2023-176 Connecting Hardware Cat 6A | Inglés | |
Line Cards | NetKey CablingSystem LATAM 2021 Line Card NKLC45 | Inglés | |
Line Cards | NetKey Cabling System APAC 2021 Card Line NKLC47 | Inglés | |
Line Cards | NetKey Cabling System EMEA 2021 Line Card NKLC46 | Inglés Británico | |
Line Cards | Sistema de Cableado NetKey™ Latinoamérica Catálogo NKLC45 | Español (Español) | |
Selection Guides | NetKey™ Cabling System Selection Guide COSG30-SA-ENG | Inglés |