Clearly identify your data network ports with our colorful, snap-in icon. It easily attaches to jack modules and select faceplates for a professional look.
Tipo de producto | Icono |
Aplicación | Icono de cierre a presión de plástico con imagen de datos. |
Color | Blanco |
Profundidad total (in) | 0.08 |
Profundidad total (mm) | 2 |
Anchura total (in) | 0.56 |
Anchura total (mm) | 14.2 |
Altura total (in) | 0.18 |
Altura total (mm) | 4.6 |
Material | ABS |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Tipo de accesorio | Accesorios para placa frontal |
Configuración |
---|
UPC | 07498377709 |
Cant. Pq. Est. | 100 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0082 |
Cant. Ct. Est. | 1000 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0817 |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - CID | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - CID | Inglés | |
Part Drawings | Pan-Net Jack Icon, Data COCIDXX-C--ENG | Inglés |