Add a touch of style to your network. Our phone image icon provides a visually appealing and informative way to label your network jacks. Its durable plastic construction.
Tipo de producto | Icono |
Aplicación | Icono de cierre a presión de plástico con imagen de teléfono. |
Color | Blanco hueso |
Profundidad total (in) | 0.08 |
Profundidad total (mm) | 2 |
Anchura total (in) | 0.56 |
Anchura total (mm) | 14.2 |
Altura total (in) | 0.18 |
Altura total (mm) | 4.6 |
Material | ABS |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Tipo de accesorio | Accesorios para placa frontal |
Configuración |
---|
UPC | 07498377717 |
Cant. Pq. Est. | 100 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0080 |
Cant. Ct. Est. | 1000 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0802 |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - CIP | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - CIP | Inglés | |
Part Drawings | Pan-Net Jack Icon, Phone COCIPXX-C--ENG | Inglés |