Organize data and voice connections with our classic faceplate. It is available in single or double gang configurations, with various module port sizes.
Tipo de producto | Placa frontal |
Número de puertos | 1 |
Tipo de módulo | Keystone |
Submarca | NetKey™ |
Material | ABS |
Color | Blanco hueso |
Tipo de identificación | Bolsillo para etiqueta |
Orientación de salida | Plano |
Profundidad total (in) | 0.45 |
Profundidad total (mm) | 11.43 |
Anchura total (in) | 2.75 |
Anchura total (mm) | 69.85 |
Altura total (in) | 4.5 |
Altura total (mm) | 114.3 |
Tipo de abertura de banda | Banda única |
Orientación de montaje | Vertical |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Configuración |
---|
UPC | 07498305448 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0083 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0832 |
Specification Sheets | NetKey® Faceplates Spec Sheet COSP649 | Inglés | |
Data Sheets | Faceplates NetKey® Hoja de Datos NKDS70--WW-SPA | Español (Español) | |
Part Drawings | Part Drawing, NK1F.dwg | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing, NK1F.dxf | Inglés | |
Part Drawings | Netkey 1 Position Single Gang Faceplate with Label NKNK1FXXY--ENG | Inglés | |
Installation Documents | NetKey Screw-on Faceplates & Module Frames NK309F-Rev07 | Inglés | |
Line Cards | NetKey CablingSystem LATAM 2021 Line Card NKLC45 | Inglés | |
Line Cards | NetKey Cabling System APAC 2021 Card Line NKLC47 | Inglés | |
Line Cards | NetKey Cabling System EMEA 2021 Line Card NKLC46 | Inglés Británico | |
Line Cards | Sistema de Cableado NetKey™ Latinoamérica Catálogo NKLC45 | Español (Español) | |
Selection Guides | NetKey™ Cabling System Selection Guide COSG30-SA-ENG | Inglés |