Connect your network cables securely in tough environments. Our dustproof, waterproof (IP67 rated) coupler has a protective cap for easy installation and shields against interference.
Tipo de producto | Matrices de prensado CD-720 |
Tamaño de conductor de aluminio (AWG) | 1/0 |
Tamaño de conductor de aluminio (kcmil) | 106 |
Tamaño de conductor de cobre (AWG) | 3/0 |
Para usar con | Herramienta de prensado CT-720 para prensar cobre 1 AWG - 3/0 AWG y aluminio 4 AWG - 1/0 AWG |
Caracts. pza. | Codificación por color con el conector, prensa prémium, graba el número de matriz |
Configuración |
---|
UPC | 07498391426 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0087 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Installation Documents | CT-720 Operation Instructions | Inglés |