Consolidate your copper Mini-Com® connections in industrial environments with our DIN rail patch panel, with a modular design and tool-free installation save space and simplify deployment.
Tipo de producto | Montaje de riel DIN |
Estilo de panel de distribución | Montaje de riel DIN |
Material | Policarbonato |
Tipo de blindaje | Sin revestimiento |
Número de puertos | 8 |
Tipo de módulo | Mini-Com™ |
Tipo de identificación | Bolsillo para etiqueta |
Cumple las normas | Norma internacional CEI IEC 60715; DIN EN 60715; DIN EN 50022; DIN 46277-3; BS 5584:1978; prueba medioambiental IEC 60068; listado cULus para UL1863; cumple con la directiva RoHS |
Profundidad total (in) | 4.6 |
Profundidad total (mm) | 116.84 |
Anchura total (in) | 2.65 |
Anchura total (mm) | 67.31 |
Altura total (in) | 6.62 |
Altura total (mm) | 168.14 |
Submarca | Mini-Com™ |
Color | Gris |
Configuración |
---|
UPC | 07498364234 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1957 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.9566 |