Modernize your legacy systems with this flexible patch cord assembly. Designed for office and industrial environments, our 110 to RJ45 patch cord offers reliable connections between all equipment.
Tipo de producto | Ensamblaje de cordón de parcheo |
Aplicación | Se utiliza tanto en redes de voz como en redes de área local de datos diseñadas para usar con cables y alambres de cobre de par trenzado sin revestimiento. |
Calibrador de conductor (AWG) | 24 |
Submarca | Pan-Punch™ |
Nivel de desempeño | Categoría 3 |
Tipo de conductor | Trenzado |
Construcción de cable | U/UTP |
Tipo de cordón de parcheo | Sin revestimiento |
Material de carcasa del enchufe | Policarbonato |
Tipo de conector 1 | Conector de 1 par 110 |
Tipo de conector 2 | RJ45 8 |
Longitud total (m) | 2 |
Color | Gris internacional |
Cumple las normas | Supera todos los requisitos de canal y componentes del estándar ANSI/TIA-568.2-D categoría 5e; cumple con los requisitos de 60352-4, conexión IDC según los requisitos de TIA-568; cumple con la directiva RoHS |
Variante de IEC | 60352-4 |
Tipo de enchufe | 8 posiciones |
Compatible con RapidID™ | No |
Caracts. pza. | Canal de cable más profundo en la base, bordes redondeados en la canaleta de derivación, conector de cable de cordón de parcheo de terminación en campo, retención de contacto de metal en el bloque de conexión. Las patas están moldeadas como parte de la base. La base tiene colores de punta en la tira de cables, y el bloque de conexión tiene colores de ANILLO para la identificación del cableado. |
Configuración |
---|
UPC | 07498305682 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0160 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1599 |
Part Drawings | 110 To RJ45 One Pair Patch Cord COP110PC1XXDXMY--ENG | Inglés |