Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Panel de distribución QuickNet™
Estilo de panel de distribución Adaptador modular
Material ABS
Número de puertos 6
Tipo de módulo Mini-Com™
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Profundidad total (in) 1.62
Profundidad total (mm) 41.14
Anchura total (in) 4.16
Anchura total (mm) 105.66
Altura total (in) 0.81
Altura total (mm) 20.57
Submarca QuickNet™
Color Negro
Incluye Barra aliviadora de tensión incorporada

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498399604
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0153
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1535

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos