Our label and cover kit ensures clear, organized labeling for your network. Compatible with various front access panels and faceplates, it includes six labels and covers.
Tipo de producto | Kit de cubierta y etiqueta de repuesto |
Material | Vinilo |
Anchura total (in) | 2.61 |
Anchura total (mm) | 66.2 |
Altura total (in) | 0.34 |
Altura total (mm) | 8.6 |
Para usar con | Placas frontales modulares de cierre rápido Mini-Com™ para muebles |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Configuración |
---|
UPC | 07498384564 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0017 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0175 |
Specification Sheets | NetKey™ Modular Furniture Faceplates – Standard Openings Specification Sheet COSP645 | Inglés | |
Part Drawings | 4 Position Faceplate Patch Panel Label Kit | Inglés | |
Part Drawings | 4 Position Faceplate Patch Panel Label Kit | Inglés | |
Part Drawings | 4 Position Faceplate Patch Panel Label Kit | Inglés |