Our 6 position faceplate patch panel label kit includes pre-printed labels and clear covers for clear identification and added protection.
Nota | Números preimpresos |
Tipo de producto | Kit de cubierta y etiqueta de repuesto |
Material | Vinilo |
Color | Blanco |
Anchura total (in) | 3.9 |
Anchura total (mm) | 98.9 |
Altura total (in) | 0.3 |
Altura total (mm) | 7.6 |
Para usar con | Paneles de distribución para placas frontales modulares estilo M6 Mini-Com™ |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Configuración |
---|
UPC | 07498384565 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0021 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0207 |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - C6PPLK1-24 | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - C6PPLK1-24 | Inglés | |
Part Drawings | (1-24) 6 Position Faceplate Patch Panel Label Kit | Inglés |