Descontinuado
Sin reemplazo
Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Panel de distribución para conexiones de voz
Estilo de terminación RJ21
Estilo de panel de distribución Plano
Nivel de desempeño Categoría 3
Material NA
Número de puertos 24
Número de unidades de rack 1
Longitud total (in) 1.32
Longitud total (mm) 33.5
Anchura total (in) 19
Anchura total (mm) 482.6
Profundidad total (in) 10.32
Profundidad total (mm) 33.5
Altura total (in) 1.72
Altura total (mm) 43.7
Submarca PanNet
Tipo de identificación Etiqueta adhesiva
Color Negro
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 65
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 149
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -10
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 14

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498317372
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1497
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 1.4971

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos