Productos
Contenido
Categoría
Referencias cruzadas
El Marco de Distribución Óptica (ODF) FlexCore™ es un sistema de cableado versátil de acceso frontal que brinda la protección necesaria para conexiones críticas. El ODF soporta hasta 3168 fibras por marco y facilita la creación de múltiples configuraciones con sólo tres bloques modulares que incluyen un marco de 600 mm y dos administradores de cables verticales, de 150 mm y 300 mm. Esta flexibilidad permite la personalización del diseño y la escalabilidad, optimizando tanto la disponibilidad del producto como la densidad del sistema. Comparado con los gabinetes típicos de un centro de datos, FlexCore™ ODF puede reducir la huella del centro de datos en un 50 %*.
FlexCore, con su organización de cables innovadora y con sus enrutamientos de cableado sencillos e intuitivos, simplifica y reduce los tiempos de movimientos, adiciones y cambios. La solución de Marcos de Distribución Óptica FlexCore, gracias a sus puertas estándar con cerradura y cerraduras opcionales para cada gabinete, proporciona una seguridad multicapa importante para permitir el acceso a múltiples clientes.
*Asumiendo 4 marcos dobles (2 marcos dobles en un arreglo 'espalda contra espalda'). Aplican condiciones de diseño y especificaciones de configuración.
Los casetes de fibra óptica FlexCore cumplen los siguientes estándares: ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3, TIA-604-5, (FOCIS-5), TIA-604-10 (FOCIS-10), en cumplimiento con RoHS 2002/95/EC, soporta IEEE802.3 y ANSI T11.2 (Canales de fibra)