Productos
Contenido
Categoría
Referencias cruzadas
Documentación de cables. Automatizado.
El Sistema de Mapeo de Red RapidID automatiza la laboriosa y propensa a errores documentación de cables, lo que resulta en una forma más rápida y sencilla de ubicar y rastrear cables y cordones de conexión. Es una alternativa práctica a los enfoques tradicionalmente manuales que es ideal para construir una nueva sala de telecomunicaciones, localizar cableado instalado o reemplazar un switch de red.
Reduce el tiempo y el costo de documentación de cordones de conexión hasta en un 50%. Con RapidID, el tedioso proceso de etiquetado ya está hecho. Ahora los ingenieros de redes pueden ubicar y rastrear cables de manera fácil, rápida y precisa para centrarse en iniciativas más estratégicas..
Minimiza el riesgo de una interrupción de red. La documentación de la red puede reducir drásticamente el tiempo de inactividad durante una interrupción, pero documentar la infraestructura física es extremadamente lento y a menudo se pasa por alto o está desactualizado. RapidID hace que el proceso de documentación sea menos tedioso y reduce el error humano al eliminar la necesidad de introducción manual de datos.
Cables de conexión preetiquetados que cuentan con códigos de barras únicos.
la aplicación con funciones avanzadas para smartphone, tablet y escritorio.
los códigos de barras utilizando el escáner portátil con Bluetooth®.
El 40 % de los tiempos de inactividad en los centros de datos cuestan entre 100,000 y 1,000,000 de dólares.
El 42% de todas las fallas en los últimos tres años se debieron a errores humanos.
Vea cómo los ahorros se acumulan cuando reemplaza un switch de red:
Actividad | Enfoques tradicionales (por hora) | RapidID (por hora) | |||
Documentar cables | 16 | 16 | |||
Crear nuevas distribuciones de cables | 4 | 0.5 | |||
Etiquetar cables | 8 | 0 | |||
Remover cables existentes | 2 | 2 | |||
Parchar cables nuevos en las ubicaciones correctas | 4 | 2 | |||
Actualizar la documentación | 6 | 0.5 |