globe LATAM | Español
La disponibilidad del producto varía según la región.

Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>
Sistema de Alimentación Ininterrumpida

Proteja sus datos y su equipo de TI crítico con las UPS de Panduit

A Panduit UPS System
Resumen del producto

Prepare para el futuro sus operaciones con una alimentación continua y confiable que se adapta a sus necesidades tecnológicas en evolución

La solución perfecta para Centros de Datos, Empresas y cómputo en Edge, los sistemas UPS de Panduit proporcionan protección de primera y un respaldo para el equipo crítico de TI.

Potencie su negocio con las ventajas de una UPS
¿Cómo elegir una UPS? Empiece aquí
Identifique la fase: Monofásica o trifásica

Los sistemas monofásicos son ideales para configuraciones de TI más pequeñas y brindar alimentación confiable para el equipo sensible. Para ambientes más grandes, un sistema trifásico ofrece mejor capacidad y un control centralizado.

Seleccione la tecnología: Línea interactiva o doble conversión en línea

Las UPS de Línea interactiva ofrecen un respaldo de baterías confiable, así como regulación de voltaje y supresión de picos para electrónicos menos delicados. Para los ambientes más exigentes, una UPS de verdadera conversión en línea ofrece una alimentación fluida con un tiempo de transferencia cero, una salida senoidal [JN1] pura y una conversión continua para proteger el equipo crítico. 

Seleccione el tipo de batería: VRLA o litio

Las baterías VRLA son más asequibles al principio, pero requieren más mantenimiento y tienen una vida útil más corta. Las baterías de litio ofrecen una mejor vida útil, tiempos de recarga más veloces y una mayor eficiencia, lo que las hace ideales para ambientes críticos que requieran energía confiable y duradera. 

¡Seleccionar la UPS correcta es un tema crítico!

Descubra la información que usted necesita para asegurar su paz mental durante la próxima falla de energía.

Los mayores mercados para UPS
Aplicaciones ideales para sistemas UPS

 

Obtenga la UPS precisa para alcanzar sus metas en huella de carbono y eficiencia operativa.

A laptop displaying the Panduit UPS configurator tool.
Adopte un sistema UPS escalable sin complicaciones que evoluciona con usted.

Nuestras innovadoras soluciones UPS de litio y doble conversión están diseñadas con la facilidad de uso y la eficiencia en mente; permiten conectar múltiples unidades y paquetes de baterías sin problemas para personalizar el sistema a sus necesidades energéticas en constante evolución. 

The front and back of a Panduit UPS.
  • Energía escalable de alta densidad: Expandible de 1 a 45 unidades UPS (5-40 kVA)
  • Tiempo de operación extendido: Baterías escalables para alimentación duradera
  • Factor de potencia óptimo: El factor de potencia unitario asegura la eficiencia
  • Voltaje versátil: Soporta monofases de 208/240 V
  • Doble conversión superior: Entrega calidad de alimentación de primera
  • Eficiencia SmartECO: Alcanza hasta un 98 % de eficiencia
  • Monitoreo completo: Incluye sensores de temperatura, humedad y electrónica
  • Conectividad sencilla: Se conecta a las redes inalámbricas Wi-Fi para una gestión fácil 
The Panduit Power Services logo

Optimice el rendimiento con servicios de energía UPS expertos.

Desde soporte en sitio hasta mantenimiento preventivo, todo se trata de atención proactiva que mantiene los sistemas críticos funcionando de manera óptima, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia. Más poder, menos preocupaciones.

*Fuente: Uptime Institute

An icon of a battery.

De el salto a baterías de litio con tres veces la vida útil

Explore nuestras soluciones de UPS de litio