globe LATAM | Español
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
Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados
Ducto de Cableado

Organice y proteja eficazmente los cables

Descripción del producto

Optimice la organización del cableado

El ducto de cableado de Panduit es la mejor opción del mercado para organizar y proteger eficazmente los cables. Siendo líder en la industria, casi todos nuestros ductos de cableado se fabrican con orgullo en los EE.UU., adhiriéndose a estrictas normas de calidad y diseño innovador.

Características
Tipos de Ductos de Cableado
Image showing panduit wiring duct with a flush cover
Ducto de Cableado con Cubierta al Ras

Nuestras líneas estándar de ductos de cableado consisten en ductos de tipo G con ranura ancha y ductos de tipo F con ranura estrecha. Además, también ofrecemos ductos de tipo M métricos, ductos de tipo D de orificio redondo y tipo FS de pared sólida. Todos los tipos de piezas admiten cubiertas al ras tradicionales tipo C.

Image of panduit flexible wiring duct with wires coming out of it
Ducto de Cableado PanelMax

Nuestra línea de soluciones patentadas de ductos de cableado puede ayudarle a ahorrar espacio, tiempo y costos en la construcción de paneles de control. Presentamos el ducto de riel DIN tipo DRD, el ducto blindado tipo G/EMI, el ducto de cableado de esquina tipo CWD y el ducto de cableado flexible tipo FL. También ofrecemos la pared divisoria de blindaje antirruido tipo SD.

Image showing panduit hinged cover wiring duct
Ducto de Cubierta con Bisagra

Ideal para aplicaciones en entornos con mantenimiento elevado o actualización frecuente, las cubiertas con bisagra tipo HC ahorran tiempo y eliminan la pérdida de cubiertas. Son compatibles con las variedades de base de pared sólida de tipo H de dedos anchos, tipo HN de dedos estrechos y tipo HS.

Image showing panduit halogen free wiring duct
Ducto de Cableado Libre de Halógeno

Fabricado con alternativas de PVC, esta variedad tiene mayores tolerancias de temperatura y no es tóxica en caso de incendio. Se ofrece en variedades tipo NE de ranura ancha, tipo NNC de ranura ancha más métrica y tipo TNC de ranura ancha métrica, además de variedades de bajo humo.

Image showing wiring duct cutting tool
Herramientas y Accesorios

Para ayudar a calcular el tamaño adecuado e instalar correctamente los ductos de cableado, ofrecemos el cortador de montaje en banco PBDCT y la herramienta de instalación de remaches de nailon TNR. También disponemos de tiras de esquina, paredes divisorias y accesorios para retener cables.

Tienes alguna pregunta?

Estamos aquí para ayudarte a explorar soluciones con Panduit.

Contáctanos para consultas o solicitudes de cotización.