Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Nota Consulte la hoja de especificaciones para obtener información técnica complementaria
Tipo de producto Cable de fibra óptica a granel
Región América
Ambiente Interiores/exteriores
Con blindaje o sin blindaje Blindado
Tipo de fibra OM3
Número de fibras 24
Reforzado, tubo holgado o cinta Reforzado 900μm
Grado de inflamabilidad Cámara impelente
Color de cable Negro
Submarca Opti-Core™
Caracts. pza. Estos cables brindan una solución efectiva para aplicaciones de transición entre edificios que utilizan conectores instalables en campo.

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498384313
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 35.8749
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos