Optimize your high-density network with our SC duplex fiber adapter module. This module supports simultaneous bidirectional data transmission, making it perfect for LAN, SAN, and public networks.
Submarca | Mini-Com™ |
Estilo del cuerpo | Dúplex |
Tipo de fibra | OM3 |
Split Sleeve Material | Zirconia Ceramic |
Longitud total (in) | 2.21 |
Longitud total (mm) | 56.1 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 60 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 140 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | 0 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 32 |
Temperatura máxima de instalación (°C) | 60 |
Temperatura máxima de instalación (°F) | 140 |
Temperatura mínima de instalación (°C) | 0 |
Temperatura mínima de instalación (°F) | 32 |
Cumple las normas | Cumple con TIA/EIA-604 FOCIS-3, supera TIA/EIA-568-B.3. Cumple con la directiva RoHS |
Tipo de producto | Módulo para adaptador SC |
Aplicación | Módulos Mini-Com, Paneles de distribución, Placas frontales y Cajas para montaje en superficie para brindar una solución completa de sistema de SC. |
Color de adaptador | Aqua |
Color de módulo | Negro |
Tipo de conexión | SC |
Caracts. pza. | Clip de retención de panel integrado, diseño mejorado de tapa protectora del adaptador, opción de mangas con divisores de cerámica de circonio o de bronce fosforoso |
Configuración |
---|
UPC | 07498337616 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0038 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0378 |
Specification Sheets | SC Fiber Optic Adapters Specification Sheet FBSP121--WW-ENG | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - CMDAQSCBL_Rev-03 | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - CMDAQSCBL_Rev-03 | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - CMDAQSCBL_Rev-03 | Inglés | |
Selection Guides | CMD* LC Duplex Mini-Com® Master Fiber Adapter Selection Matrix FBFL41-SA-ENG | Inglés |