globe LATAM | Español
La disponibilidad del producto varía según la región.

Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>
Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de fibra OM3
Número de fibras 2
Tipo de conector 1 Dúplex LC
Tipo de conector 2 Dúplex LC
Submarca Opti-Core™
Grado de inflamabilidad LSZH
Insertion Loss Performance Standard
Diámetro de fibra (µm) 50
Diámetro exterior (in) 0.0629921
Diámetro exterior (mm) 1.6
Longitud total (ft) 3.2
Longitud total (m) 1
Color de cable Aguamarina
Tipo de producto Cordón de parcheo LC
Aplicación Brindan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y aplicaciones de escritorio y de red para interconectar casetes con terminación previa en las áreas de distribución principal, de distribución horizontal y de distribución de equipos.
Cumple las normas Cumple con las normas ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-3 (FOCIS-3), TIA-604-10 (FOCIS-10) o las supera

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498392191
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0155
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1550

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos