Maximize your data center space with our enclosure slack plate. Add a modular, flexible, and efficient way to manage excess fiber optic trunk cable within high-density enclosures.
Número de unidades de rack | 4 |
Tipo de producto | Placa de holgura de conexión troncal |
Submarca | HD Flex™ |
Color | Negro |
Material | Acero |
Profundidad total (in) | 8.88 |
Profundidad total (mm) | 225.5 |
Anchura total (in) | 17.59 |
Anchura total (mm) | 446.8 |
Altura total (in) | 5.81 |
Altura total (mm) | 147.7 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Aplicación | Organización de cables |
Configuración |
---|
UPC | 07498398089 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.4540 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Panel de Fibra HD Flex™ Hoja de Especificaciones FBSP120 | Español (Español) | |
Specification Sheets | Distribuidores de Fibra HD Flex™ Hoja de Especificaciones FBSP92 | Español (Español) | |
Part Drawings | HD FLEX 4 RU Rear Slack Management Plate: 12F187JH-DC | Inglés | |
Part Drawings | HD FLEX 4 RU Rear Slack Management Plate: DWG | Inglés | |
Part Drawings | HD FLEX 4 RU Rear Slack Management Plate: DXF | Inglés | |
Brochures | HD Flex™ Fiber Cabling System | Inglés | |
Selection Guides | HD Flex™ Fiber Cabling System Ordering Guide: D-FBCB45--SA-ENG | Inglés |