{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl panel para adaptador de fibra LC es OM3/OM4 y está cargado con seis adaptadores de modo múltiple de fibra óptica dúplex LC. Es aguamarina con mangas con divisor de zirconio.
Tipo de conexión | LC |
Tipo de fibra | OM3/OM4 |
Material | Cerámica de zirconio |
Color de adaptador | Aguamarina |
Profundidad total (in) | 1.73 |
Profundidad total (mm) | 44 |
Anchura total (in) | 4.3 |
Anchura total (mm) | 109.1 |
Altura total (in) | 1.38 |
Altura total (mm) | 35.2 |
Número de puertos | 6 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS. Cumple con los requisitos de TIA/EIA-568-C.3 o los supera |
Tipo de producto | Panel adaptador de carga frontal |
Aplicación | Se usa con armazones para montaje en pared y rack Opticom™, paneles de distribución para adaptadores de fibra y soportes del panel de adaptador de fibra de 0 RU Opticom™ para implementar aplicaciones de redes de fibra óptica de densidad media y alta, según se especifica en la norma para cableado de centros de datos TIA 942 para conexiones cruzadas en áreas de distribución de equipos, distribución horizontal y distribución principal |
Color | Negro |
Submarca | Opticom™ |
UPC | 07498337657 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0334 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.3336 |
Specification Sheets | Paneles Adaptadores de Fibra (FAPs) Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP160--WW-SPA | Español (Español) | |
Specification Sheets | Opticom® Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP160 | Inglés | |
Specification Sheets | Opticom® Rack Mount Fiber Enclosures - FBSP119 | Inglés | |
Data Sheets | Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 | Inglés | |
Part Drawings | 6 Position Duplex LC Fiber Adapter Panel Part Drawing 01945-37 | Inglés | |
Flyers | Opticom® Master Fiber Adapter Panel Selection Matrix Flyer FBFL43-SA-ENG | Inglés | |
Selection Guides | Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA | Español (Español) |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |