Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Material Plástico
Profundidad total (in) 0.77
Profundidad total (mm) 19.6
Anchura total (in) 4.3
Anchura total (mm) 109.2
Altura total (in) 1.39
Altura total (mm) 35.3
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS. Cumple con los requisitos de TIA/EIA-568-C.3 o los supera
Tipo de producto Panel adaptador de carga frontal
Aplicación Panel para adaptador de fibra vacío para armazones y paneles de distribución OptiCom
Color Negro
Submarca Opticom™
Caracts. pza. Se inserta rápidamente en la parte frontal de todos los componentes de Opticom

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498362506
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0077
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0771

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos