Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Pre-Polished Termination Kit
Submarca OptiCam®
Cumple las normas RoHS Compliant
Aplicación Termination of Panduit OptiCam style pre-polished connectors
Incluye (1) OptiCam 2 Termination Tool, (2) Strip Template Cards, (3) Connector Cradles, (4) Launch Cords, (1) Set of Energizer L91 AA Batteries, (1) Light Limiting Hood, (1) Quick Start Instruction Guide, (1) FOCTT2CORD, (1) Small Carrying Case

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305686079
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.3572
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos