Keep your network secure with our grounding busbar kit. Designed for 19" racks, it offers a dedicated ground system and easy installation with thread-forming screws.
Submarca | StructuredGround™ |
Anchura total (in) | 1 |
Anchura total (mm) | 25 |
Profundidad total (in) | 19.37 |
Profundidad total (mm) | 491.5 |
Cumple las normas | EIA-310 |
Incluye | hardware de montaje |
Aplicación | Telecomunicaciones/centro de datos |
Tipo de producto | Kit de pletinas |
Para usar con | Bastidores de 19" que cumplen con EIA-310-D |
Caracts. pza. | Incluye catorce orificios distribuidos para brindar flexibilidad en el montaje; se proporcionan con dos tornillos que forman rosca n.º 12-24 x 1/2" y dos tornillos que forman rosca M6 x 12mm |
Configuración |
---|
UPC | 07498360866 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1030 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.0296 |
Catalog Cut Sheets | Catalog Cut Sheet - RGRKCBNKEJY Product Page | Inglés | |
Specification Sheets | StructuredGround™ Grounding Strips Spec Sheet GRSP17 | Inglés | |
Videos | 5 Steps to Implementing a Grounding and Bonding System Video | Inglés | |
Part Drawings | Grounding Busbar Kit - RGRB19Y DWG | Inglés | |
Part Drawings | Grounding Busbar Kit - RGRB19Y DXF | Inglés | |
Part Drawings | Grounding Bar Kit Part Drawing - PDF | Inglés | |
Installation Documents | Installation Instructions/Best Practices - T-PMPI-268-PC | Inglés | |
Application Notes | Telecommunications Bonding 5 Steps: D-GRFL03 AUS | Inglés | |
Articles | Article - Product Related - 06May CIM grounding and DC uptime | Inglés | |
Articles | Article - Product Related - 07Nov CIM B-G shielded system | Inglés | |
Flyers | Telecommunications Bonding 5 Steps: D-GRFL02 | Inglés | |
Flyers | Tierras de Telecomunicaciones StructuredGround™ de Panduit Flyer GRFL02 | Español (Español) | |
Selection Guides | Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 | Inglés |