Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Submarca StructuredGround™
Código de color Morado
Número de índice de matriz Panduit™ PH25
Grado de inflamabilidad 94 V-0
Material Polycarbonate/Polypropylene
Tamaño máximo de conector (AWG) 4/0
Tamaño máximo de conector (kcmil) 250
Tamaño mínimo de conector (AWG STR) 4/0
Tamaño máximo de conector 1 (AWG) 2
Tamaño máximo de conector 1 (kcmil) 2
Tamaño mínimo de conector 1 (AWG) 8
Tamaño máximo de conector 2 (AWG) 8
Tamaño mínimo de conector 2 (AWG) 14
Longitud de la banda del cable (in) 1
Longitud de la banda del cable (mm) 25
Tratamiento de superficie Estañado
Para usar con HTCT250-2-1
Cumple las normas UL y CSA hasta 600V
Aplicación Electricidad/malla de tierra
Tipo de producto Kit
Anchura total (in) 0.96

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498342022
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0406
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos