Monitor rack access with our door switch sensor. It integrates seamlessly with your G5/G6 iPDU or UPS to alert you when a rack door is opened, enhancing security and operational efficiency.
Nota | Accesorio SmartZone™ G5 |
Tipo de producto | Contacto de puerta |
Longitud total (in) | 78.74 |
Longitud total (mm) | 2000 |
Anchura total (in) | 1.14 |
Anchura total (mm) | 28.9 |
Altura total (in) | 0.75 |
Altura total (mm) | 19 |
Ambiente | Interiores |
Para usar con | Puertas del gabinete |
Cumple las normas | Conformidad con CE |
Aplicación | Aplicaciones del sensor |
Color | Negro |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 65 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 149 |
Submarca | SmartZone™ |
Caracts. pza. | Door open sensor sends a door open notification when the door is not closed. |
Configuración |
---|
UPC | 61305631836 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1667 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Sensor de Contacto de Puerta SmartZone™ G5 Hoja de Especificaciones PUSP54--WW-SPA | Español (Español) | |
Specification Sheets | Door Switch Sensor PUSP54 | Inglés | |
Part Drawings | Door Switch Sensor Kit Part Drawing | Inglés | |
Installation Documents | Door Switch Sensor Installation Guide - IM022 Rev2 | Inglés | |
Brochures | Environmental & Security Solutions - PUCB45 | Inglés | |
Flyers | Security and Environmental Monitoring Solutions with Panduit® G5 PDU Solution - PUFL07 | Inglés | |
Manuals | PDU Guía de Bolsillo Guía PUCB27--SA-SPA | Español (Español) |