globe LATAM | Español
La disponibilidad del producto varía según la región.

Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>
Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto UPS
Submarca SteadySine™
Región North America
Topología del UPS Double Conversion
Fase 1
Tensión de entrada nominal (V) 208/240
Input Frequency Range (Hz) 40 - 70 (auto sensing)
Conector de entrada 3 Pol Terminal (L-L-G )
Capacidad de salida (kVA) 6
Output Capacity (kW) 6
Factor de potencia de salida 1
Frequency Compatibility (Hz) 60
Output AC Waveform (AC Mode) Pure Sine Wave
Output AC Waveform (Battery Mode) Sine Wave
Tensión de salida nominal (V) 208/240
Receptáculos de salida (2)L6-30R, HW
Interruptor del banco de salida Yes
Química de batería VRLA
External Battery Pack Compatibility UVP240
Tensión de batería (V CC) 240
Battery Charge Time (h) 4-6
Internal Replacement Battery Cartridge UVD240
Front Panel Display LCD
Alarm Silence Operation Yes
Audible Alarm Yes
Surge Protection Rating ANSI C62.41 Category A, Level 3
Orientación de montaje Horizontal/Vertical
Número de unidades de rack 6
Cooling Method Fan
Optional Mounting Accessories U2PTRMT
Profundidad total (in) 26.2
Profundidad total (mm) 666
Altura total (in) 10.3
Altura total (mm) 262
Anchura total (in) 17.3
Anchura total (mm) 440
Power Module Depth (In.) 26.2
Power Module Depth (mm) 666
Power Module Height (In.) 5.1
Power Module Height (mm) 131
Power Module Width (In.) 17.3
Power Module Width (mm) 440
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) 0
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 32
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 40
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 104
Power Module Minimum Storage Temperature (°C) -25
Power Module Minimum Storage Temperature (°F) -13
Power Module Maximum Storage Temperature (°C) 55
Power Module Maximum Storage Temperature (°F) 131
Minimum Relative Humidity (%) 0
Maximum Relative Humidity (%) 95
Online Thermal Dissipation (Full Load) (BTU/h) 1423
Online Mode Efficiency Rating (100% Load) (%) 94
Operating Elevation (ft.) 9843
Operating Elevation (m) 3000
Audible Noise (dBA) 55
Tarjeta de red Yes
Software Compatibility DCIM Ready
Network Compatibility SNMPv3
Communications Interface RS-232, Ethernet
Emergency Power Off (EPO)/Remote On-Off (ROO) Yes
Transfer Time (ms) 0
Cold Start Support Yes
Grounding Method Lug
Aplicación Data Center, Edge, Enterprise MTDC
Certificaciones de cumplimiento CB: IEC62040-1:2013, CE-LVD: EN62040-1:2008+A1:2013, UKCA: BS62040-1-2013, RCM

Gráfico de tiempo de ejecución

El siguiente gráfico interactivo muestra los datos reales de tiempo de funcionamiento medido para este SAI. Pase el ratón por encima del gráfico y consulte la tabla de la derecha para conocer el tiempo de funcionamiento previsto para su carga y configuración específicas, y como referencia. Tenga en cuenta que los tiempos de funcionamiento reales pueden variar en función de varios factores, como la antigüedad de la batería, el nivel de carga, las condiciones ambientales y la carga conectada. El tiempo de ejecución real puede variar de +/- 15% en torno a estos valores típicos. *EBP = Batería Externa

1 EBP (incluido con el UPS básico)
carga(VA): -
Mostrar
Tipo
Tiempo de funcionamiento
1 EBP
-
2 EBP
-
3 EBP
-
4 EBP
-
5 EBP
-
1 EBP (incluido con el UPS básico)
Configuración1500 VA carga3000 VA carga4500 VA carga6000 VA carga
1 EBP1 hora 30 minutos20 minutos15 minutos
2 EBP2 horas 1 minuto1 hora 40 minutos30 minutos
3 EBP3 horas 2 minutos1 hora 31 minutos1 hora 45 minutos
4 EBP4 horas 3 minutos2 horas 1 minuto1 hora 21 minutos1 hora
5 EBP5 horas 4 minutos2 horas 32 minutos1 hora 41 minutos1 hora 16 minutos

Detalles del empaque

UPC 61305682528
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 12.2567
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos