Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Garantía extendida
Período de licencia 1 año
Para usar con Sistema de alimentación ininterrumpida VRLA
Compatible Output Capacity (kVA) 1-3
Compatible Battery Type VRLA
Caracts. pza. Tranquilidad constante Calidad y confiabilidad del soporte Envío incluido

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305686030
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos