Our safety padlock with key-retention is non-conductive, increasing the safeguard against electrical shock. It is ideal for industrial and construction environments.
Nota | No conductor |
Material de brazo | Acero |
Material del cuerpo | Aluminio |
Color | Naranja |
Tipo de producto | Candado de seguridad no conductor |
Anchura del cuerpo (in) | 1.58 |
Anchura del cuerpo (mm) | 40 |
Altura del cuerpo (in) | 1.77 |
Altura del cuerpo (mm) | 45 |
Grosor del cuerpo (in) | 0.79 |
Grosor del cuerpo (mm) | 20 |
Diámetro de grillete (in) | 0.26 |
Diámetro de grillete (mm) | 6.6 |
Anchura de grillete (in) | 0.75 |
Anchura de grillete (mm) | 19 |
Altura de grillete (in) | 1.5 |
Altura de grillete (mm) | 38.1 |
Configuración |
---|
UPC | 07498322019 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0124 |
Cant. Ct. Est. | 6 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0744 |
Product Bulletins | Safety Padlocks and Kits: SFCB05--WW | Inglés | |
Videos | Life Is On A Line - Lockout Tagout Video | Inglés | |
Part Drawings | PSL-8 Part Drawing C10704 | Inglés |