Offering excellent durability, our polyester laser/inkjet self-laminating label improves your identification for wires and cables, offering long-lasting labeling solutions for laser/inkjet printers.
Label Dimensions (In.) | 1.5L x 1W |
Tipo de producto | Etiqueta autolaminable |
Tipo de cable | Categoría 5e UTP; categoría 6 UTP; categoría 6e UTP; categoría 5e FTP |
Color | White |
Material | Poliéster |
Tipo de impresora | Láser/inyección de tinta |
Tamaño de hoja | Letra |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS, está reconocido por UL, UL969, archivo n.º MH14979. Cumple con ASTM E-595 para espacios con manipulación de aire (solo en blanco). |
Calibrador de cables compatible (AWG) | 10 – 6 |
Diámetro máximo de cable (in) | 0.32 |
Diámetro máximo de cable (mm) | 8.1 |
Diámetro mínimo de cable (in) | 0.16 |
Diámetro mínimo de cable (mm) | 4.1 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 107 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 225 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -54 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -65 |
Número de etiquetas | 2500 |
Longitud total (in) | 1.5 |
Longitud total (mm) | 38.1 |
Anchura total (in) | 1 |
Anchura total (mm) | 25.4 |
Altura de área de impresión (in) | 0.5 |
Altura de área de impresión (mm) | 12.7 |
Caracts. pza. | Es posible imprimir etiquetas tanto en impresoras láser como en las de inyección de tinta |
Configuración |
---|
UPC | 07498346392 |
Cant. Pq. Est. | 2500 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1528 |
Cant. Ct. Est. | 10000 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6113 |
Data Sheets | Laser/Inkjet Printable Polyester Film Technical Data Sheet GMY6 | Inglés | |
Videos | Panduit Easy-Mark Plus Labeling Software Video | Inglés | |
Part Drawings | Optimum Self-Laminating S100X150Y*J Laser Inkjet Printable Labels Part Drawing C10205 | Inglés | |
Certifications | BABA Self Certification Letter - Part List | Inglés | |
Certifications | BABA Self Certification Letter | Inglés | |
Line Cards | Laser Ink Jet Labels Line Card IDLC11-WW-ENG | Inglés | |
Selection Guides | Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 | Inglés |