Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Nota Accesorio SmartZone™ G5
Longitud total (in) 3.3
Longitud total (mm) 83.8
Altura total (in) 1.06
Altura total (mm) 26.9
Tipo de producto Accesorio inteligente
Caracts. pza. Sensor hub

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305631833
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1667
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos