Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Nota Se vende en todo el mundo
Tipo de producto Impresora móvil
Submarca PXE™
Incluye Incluye impresora MP200, casete de cinta continua T100X000VPM-BK
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Longitud total (in) 11.7
Longitud total (mm) 298
Anchura total (in) 5.4
Anchura total (mm) 136
Altura total (in) 3.5
Altura total (mm) 90

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305681799
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.6990
Cant. Ct. Est. 5
Volumen Pq. Est. (cf) 3.4948
Compare
Eliminar todos los elementos