The most advanced model, our MP300 mobile label printer is suitable for demanding applications requiring higher quality prints with a wide range of features.
Nota | Para uso en América del Norte |
Tipo de producto | Impresora móvil |
Submarca | PXE™ |
Incluye | (1) impresora MP300, (1) casete de etiquetas autolaminables S100X150VAM, (1) bolso de transporte rígido, (1) conjunto de baterías recargables de iones de litio, (2) sujeciones magnéticas, (1) cable USB, (1) adaptador de potencia de AC con cable de alimentación para América del Norte. |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Longitud total (in) | 11.6 |
Longitud total (mm) | 295 |
Altura total (in) | 3.8 |
Altura total (mm) | 97 |
Configuración |
---|
UPC | 61305676342 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1304 |
Cant. Ct. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6519 |