Print labels efficiently with our hand-held printer. Features a QWERTY keypad with partial-cut and cut-to-length functionality. Includes software, labels, batteries, and quick reference card.
Tipo de producto | Impresora LS8 |
Submarca | PanTher™ |
Incluye | 1 impresora LS8EQ, 1 casete de etiquetas autolaminables S100X150VAC, 6 pilas alcalinas AA, 1 tarjeta de referencia rápida |
Para usar con | Casetes P1, cintas continuas, tubo continuo termorretráctil, tubo troquelado termorretráctil, etiquetas generales para componentes, etiquetas para componentes de red, etiquetas para cables autolaminables, etiquetas para cables no laminadas, etiquetas Turn |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Longitud total (in) | 0 |
Longitud total (mm) | 0 |
Anchura total (in) | 4.25 |
Anchura total (mm) | 108 |
Altura total (in) | 0 |
Altura total (mm) | 0 |
Caracts. pza. | Elimina el desperdicio de etiquetas y el tiempo asociado con el recorte de etiquetas |
Configuración |
---|
UPC | 07498308900 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.5957 |
Cant. Ct. Est. | 4 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.3828 |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers | Inglés | |
Product Bulletins | PanTher LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers: IDCB79--SA-NOR | Noruego (norsk) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers DEU | Alemán (Deutsch) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers FRA | Francés (Français) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers ITA | Italiano (Italiano) | |
Installation Documents | LS8EQ Quick Start Card | Inglés | |
Flyers | LS8E and LS8EQ Hand-Held Printers | Inglés | |
Line Cards | Outlet Offerings for EMEA Line Card OTLC06--SA-UKE | Inglés Británico | |
Manuals | PanTher LS8EQ Operator's Manual - English | Inglés |