Safeguard critical wiring with our military-grade polyolefin continuous heat-shrink label cassette. It provides lasting protection and clear identification in demanding environments.
Nota | Se usa con impresoras MP |
Tipo de producto | Etiqueta termorretráctil |
Color | Blanco |
Calibrador de cables compatible (AWG) | 22 - 18 |
Material | Poliolefina |
Propiedades de resistencia | Calidad militar |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Submarca | PXE™ |
Diámetro máximo de cable (in) | 0.13 |
Diámetro máximo de cable (mm) | 3.3 |
Diámetro mínimo de cable (in) | 0.04 |
Diámetro mínimo de cable (mm) | 1 |
Longitud de rollo (ft) | 8 |
Longitud de rollo (m) | 2.4 |
Anchura de etiqueta (in) | 0.25 |
Anchura de etiqueta (mm) | 6.4 |
Altura de etiqueta (in) | 0.27 |
Altura de etiqueta (mm) | 6.8 |
Aplicación de etiquetas | Cable & Wire Marking |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -55 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -67 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 135 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 275 |
Configuración |
---|
UPC | 61305677602 |
Cant. Pq. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0014 |
Cant. Ct. Est. | 120 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0346 |