Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Nota Para usar con impresora MP300
Tipo de producto Etiqueta Turn-Tell
Submarca PXE™
Tipo de cable Categoría 5e/6/6e UTP y categoría 5e FTP
Color Blanco
Calibrador de cables compatible (AWG) 10-6
Material Vinilo
Número de etiquetas por casete 100
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Longitud de etiqueta (in) 1.5
Longitud de etiqueta (mm) 38.1
Anchura de etiqueta (in) 1
Anchura de etiqueta (mm) 25.4
Altura de etiqueta (in) 1.5
Altura de etiqueta (mm) 38.1
Diámetro máximo de cable (in) 0.28
Diámetro máximo de cable (mm) 7.1
Diámetro mínimo de cable (in) 0.22
Diámetro mínimo de cable (mm) 5.6
Altura de área de impresión (in) 0.5
Altura de área de impresión (mm) 12.7
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 93
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 200
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -40
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) -40
Aplicación de etiquetas Identificación de cables
Anchura total (in) 1
Anchura total (mm) 25.4

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305676173
Cant. Pq. Est. 5
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0856
Cant. Ct. Est. 80
Volumen Pq. Est. (cf) 1.3691
Compare
Eliminar todos los elementos