Protect and identify your wires and cables with our durable, self-laminating label cassette, offering clear visibility and long-lasting protection in demanding environments.
Nota | Para usar con impresoras LS8E y LS8EQ |
Label Dimensions (In.) | 1W x 0.75H |
Tipo de producto | Etiqueta autolaminable |
Submarca | P1™ |
Color | Blanco |
Calibrador de cables compatible (AWG) | 18-14 |
Material | Vinilo |
Número de etiquetas por casete | 350 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Diámetro máximo de cable (in) | 0.16 |
Diámetro máximo de cable (mm) | 4.1 |
Diámetro mínimo de cable (in) | 0.08 |
Diámetro mínimo de cable (mm) | 2 |
Anchura de etiqueta (in) | 1 |
Anchura de etiqueta (mm) | 25.4 |
Altura de etiqueta (in) | 0.75 |
Altura de etiqueta (mm) | 19 |
Altura de área de impresión (in) | 0.25 |
Altura de área de impresión (mm) | 6.4 |
Anchura total (in) | 1 |
Anchura total (mm) | 25.4 |
Aplicación de etiquetas | Identificación de cables |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -46 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -50 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 107 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 225 |
Configuración |
---|
UPC | 07498335301 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0878 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.8778 |
Catalog Cut Sheets | Catalog Cut Sheets - S050X075VAC Product Page | Inglés | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers | Inglés | |
Product Bulletins | PanTher LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers: IDCB79--SA-NOR | Noruego (norsk) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers DEU | Alemán (Deutsch) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers FRA | Francés (Français) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers ITA | Italiano (Italiano) | |
Data Sheets | Self-Laminating Translucent Vinyl Film Data Sheet GMV17 | Inglés | |
Data Sheets | Self-Laminating Translucent Vinyl Film TDS GMV18 | Inglés | |
Videos | LS8EQ Printer Overview Video | Inglés | |
Part Drawings | P1 Label Cassette Self-Laminating Label Part Drawing C10694 | Inglés |