Quickly and easily identify wires and cables with our die-cut self-laminating label cassette, offering durable protection and clear visibility for efficient organization and management.
Nota | Para usar con impresora MP300 |
Label Dimensions (In.) | 1W x 1.5H |
Tipo de producto | Etiqueta autolaminable |
Submarca | PXE™ |
Color | Blanco |
Calibrador de cables compatible (AWG) | Cat. 5E/Cat. 6, 10 – 6 AWG |
Material | Vinilo |
Número de etiquetas por casete | 175 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Diámetro máximo de cable (in) | 0.32 |
Diámetro máximo de cable (mm) | 8.1 |
Diámetro mínimo de cable (in) | 0.16 |
Diámetro mínimo de cable (mm) | 4 |
Anchura de etiqueta (in) | 1 |
Anchura de etiqueta (mm) | 25.4 |
Altura de etiqueta (in) | 1.5 |
Altura de etiqueta (mm) | 38.1 |
Altura de área de impresión (in) | 0.5 |
Altura de área de impresión (mm) | 12.7 |
Anchura total (in) | 1 |
Anchura total (mm) | 25.4 |
Aplicación de etiquetas | Identificación de cables |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 66 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 150 |
Configuración |
---|
UPC | 61305676136 |
Cant. Pq. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0856 |
Cant. Ct. Est. | 80 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.3691 |
Product Bulletins | Soluciones Completas y Capacidad Industrial Boletín de Productos IDCB91-SA-SPA | Español (Español) | |
Product Bulletins | MP300 PXE™ Series Mobile Printer Product Bulletin IDCB91 | Inglés | |
Data Sheets | Self-Laminating Translucent Vinyl Film Technical Data Sheet GMV19-E | Inglés | |
Videos | Panduit PXE™ Mobile Printer Solutions Video | Inglés | |
Part Drawings | MP Self-Laminating Labels | Inglés | |
Brochures | Soluciones de Infraestructura Educativa por Panduit y Atlona Folleto CPCB254 | Español (Español) | |
Selection Guides | Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 | Inglés |