Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Nota Para usar con impresoras LS8E y LS8EQ
Label Dimensions (In.) 1W x 2.2H
Tipo de producto Etiqueta autolaminable
Submarca P1™
Color Blanco
Material Vinilo
Número de etiquetas por casete 125
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Diámetro máximo de cable (in) 0.35
Diámetro máximo de cable (mm) 8.9
Diámetro mínimo de cable (in) 0.35
Diámetro mínimo de cable (mm) 8.9
Anchura de etiqueta (in) 1
Anchura de etiqueta (mm) 25.4
Altura de etiqueta (in) 2.2
Altura de etiqueta (mm) 55.9
Altura de área de impresión (in) 1.1
Altura de área de impresión (mm) 27.9
Anchura total (in) 1
Anchura total (mm) 25.4
Aplicación de etiquetas Identificación de cables
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -46
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) -50
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 107
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 225

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498335305
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0878
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.8778

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos