Ensure a safe grounding system by identifying wires and cables with our grounding labeling kit. Easily installed using an applicator wand, it eliminates confusion in tightly packed conduit and cable.
Nota | Leyenda en color verde sobre etiquetas amarillas. Incluye 10 etiquetas y 10 bridas. |
Tipo de producto | Kit de etiqueta |
Idioma | Inglés |
Leyenda | SI ESTE CONECTOR O CABLE ESTÁ SUELTO O DEBE QUITARSE, LLAME AL ADMINISTRADOR DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO. |
Color del fondo | Amarillo |
Color | Verde/amarillo |
Anchura total (in) | 2.75 |
Anchura total (mm) | 69.85 |
Altura total (in) | 1.38 |
Altura total (mm) | 35.05 |
Cumple las normas | Cumple con los requisitos de etiquetado de J-STD-607-A, cumple con la directiva RoHS |
Configuración |
---|
UPC | 07498334199 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0077 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0771 |
Part Drawings | Part Drawing | Inglés | |
Part Drawings | Kit de Etiquetas para Conductores de Conexión y Puesta a Tierra de Telecomunicaciones - LTYK Dibujo de Cliente C11063-SPA | Español (Español) | |
Application Notes | Telecommunications Bonding 5 Steps: D-GRFL03 AUS | Inglés | |
Articles | Observations on Supplemental Grounding and Bonding Systems | Inglés | |
Articles | Article - Product Related - 08Sep ECM (WBU part 3-4) supp singlepoint B-G systems | Inglés | |
Selection Guides | Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 | Inglés |