Our marker tag is great for non-adhesive applications. It's UV, cold weather, and heat resistant. Used to identify fiber optic cables in various environments. The legend is protected by overlaminate.
Tipo de producto | Etiqueta de marcador para cable de fibra óptica autolaminable |
Idioma | Inglés |
Leyenda | PRECAUCIÓN TIPO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA_____ CUENTA_____ |
Color del fondo | Amarillo |
Color de leyenda | Negro |
Material | Vinilo |
Anchura total (in) | 3.5 |
Anchura total (mm) | 88.9 |
Altura total (in) | 2 |
Altura total (mm) | 50.8 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Número de etiquetas | 5 |
Caracts. pza. | Cabezales y colores altamente visibles |
Configuración |
---|
UPC | 07498391500 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0061 |
Cant. Ct. Est. | 40 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2444 |
Data Sheets | Panduit PST-FO Tag Data Sheet PST-FO | Inglés | |
Videos | Life Is On A Line - Lockout Tagout Video | Inglés | |
Part Drawings | Fiber Optic Cable Tag Part Drawing C10801 | Inglés |