Designed with a multi-position rear handle that provides flexibility and easy removal of excess strap, our strapping tool tensions and cuts MS, MSC and MSW series Pan-Steel® strapping with ease.
Tipo de producto | Herramienta para colocación de correas |
Aplicación | Herramienta de instalación para correas de acero inoxidable |
Color | Negro |
Ancho máximo compatible de correa (in) | 0.625 |
Ancho máximo compatible de correa (mm) | 15.9 |
Ancho mínimo compatible de correa (in) | 0.375 |
Ancho mínimo compatible de correa (mm) | 9.5 |
Tipo de corte | Manual |
Para usar con | Correas de las series MS, MSC y MSW |
Submarca | Pan-Steel™ |
Longitud total (in) | 7.64 |
Longitud total (mm) | 194 |
Anchura total (in) | 4.05 |
Anchura total (mm) | 103 |
Altura total (in) | 6.94 |
Altura total (mm) | 176 |
Tipo de tensión | Tensión controlada |
Tipo de herramienta | Funcionamiento manual |
Caracts. pza. | Entrada del lado de la correa; mango trasero de varias posiciones que brinda flexibilidad para instalación con una o dos manos; control de tensión ajustable; exceso de correa de fácil extracción; instalación en tres tamaños: 0.38" (9.5mm), 0.50" (12.7mm) y 0.63" (15.9mm) de ancho; repuestos de cuchilla cortadora y mango disponibles. |
Configuración |
---|
UPC | 07498310240 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2342 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | Inglés | |
Videos | Panduit Tools Video | Inglés | |
Part Drawings | Tension Rod Force Detent | Inglés | |
Installation Documents | HANDLE SPRING REPLACEMENT INSTRUCTIONS BT2HT, BT2HTI & RT2HT | Inglés | |
Application Guides | Stainless Steel Application Guide SSAG04--SA-ENG | Inglés | |
Manuals | MS Strapping Tool Operation Instructions: PA25758A01 | Inglés |