Efficiently arrange up to 24 data cables to optimize bundle size and improve installed appearance with our cable organizing kit. With two sizes of inserts, it accommodates various cable diameters.
Tipo de producto | Kit de organización de cables |
Aplicación | TX5500™ de categoría 5e UTP, TX6000™ de categoría 6 UTP, TX6500™ de categoría 6 mejorada, TX6A™ 10Gig™ de categoría 6A |
Color | Negro |
Ancho máximo compatible de correa (in) | 0.31 |
Ancho máximo compatible de correa (mm) | 7.9 |
Para usar con | Cables TX5500™ UTP de categoría 5e, TX6000™ UTP de categoría 6 o TX6500™ de categoría 6 mejorada, y TX6A™ 10Gig™ de categoría 6A** (todos con revestimiento) |
Submarca | Tak-Ty™ |
Longitud total (in) | 1.12 |
Longitud total (mm) | 28.4 |
Anchura total (in) | 3.4 |
Anchura total (mm) | 86.4 |
Altura total (in) | 2.96 |
Altura total (mm) | 72.6 |
Tipo de herramienta | Manual |
Configuración |
---|
UPC | 07498308821 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0582 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.5821 |
Product Bulletins | Cable Bundle Organizing Tool | Inglés | |
Videos | Video 4:3 - Product - cbot_final_web | Inglés | |
Videos | Cable Bundle Organizing Tool | Inglés | |
Videos | Cable Management Accessories Spotlight Video | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - SS_27576 | Inglés | |
Installation Documents | CBOT24K - Cable Bundle Organizing Tool - CMCBOT24K--REV1--ENG | Inglés | |
Installation Documents | Herramienta Organizadora de Mazos de Cabes Instrucciones de Instalación 143NCBOT24K | Español (Español) |