Safely install various cable tie types with our cable tie tool. The tool ensures a safe end after tensioning the coiled end. It installs ties parallel to the bundle for convenience in any environment.
Tipo de producto | Herramienta para bridas |
Aplicación | Herramienta para instalar sujetador de cable de acero inoxidable |
Color | Negro |
Ancho máximo compatible de correa (in) | 0.31 |
Ancho máximo compatible de correa (mm) | 12.7 |
Ancho mínimo compatible de correa (in) | 0.18 |
Ancho mínimo compatible de correa (mm) | 4.6 |
Tipo de corte | Manual |
Para usar con | MLT S/LH/H, MLTC/MLTFC S/LH/H, MLTDH S, LH, H |
Submarca | Pan-Steel™ |
Longitud total (in) | 10.1 |
Longitud total (mm) | 256 |
Tipo de tensión | Tensión controlada |
Tipo de herramienta | Recorte manual |
Caracts. pza. | Económica; el extremo de sujeción en espiral de la brida que queda después de realizar el tensado garantiza la seguridad del extremo; tensión manual sin corte; instala bridas paralelas al mazo |
Configuración |
---|
UPC | 07498376047 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0251 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Fully Coated Stainless Steel Cable Ties Product Bulletin | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - HTMT CD_TB25214B01_00 | Inglés | |
Installation Documents | Pan-Steel Tie Tensioning Tool Operating Instructions | Inglés |