Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Herramienta para bridas y con banda que se corta a medida
Aplicación Herramienta de instalación para bridas de acero inoxidable y bandas
Color Negro
Ancho máximo compatible de correa (in) 0.625
Ancho máximo compatible de correa (mm) 15.9
Ancho mínimo compatible de correa (in) 0.312
Ancho mínimo compatible de correa (mm) 7.9
Tipo de corte Automático
Para usar con Bridas y correas serie MLT H/EH/SH, MLTFC H/EH/SH, MLTC H, MLTD EH/SH, MB H/EH/SH y MBC H/EH/SH.
Longitud total (in) 10.33
Longitud total (mm) 262.4
Anchura total (in) 3.17
Anchura total (mm) 80.5
Altura total (in) 7.63
Altura total (mm) 193.7
Tipo de tensión Tensión controlada
Tipo de herramienta Funciona con batería
Caracts. pza. Bat. ion-litio optimiza rendim. c/más bridas p/carga; diseño ergon., estruct. liv. y comp., reduce fatiga operador; corte autom. a ras mejora productiv. con instal. fácil con una mano; entrada lat. brida permite rápida inserción brida p/instal. rápida; cabezal 360° permite acceso a espacios confinados; mecanis. tensión control. brinda instalac. uniformes; indic. bat. mejora productiv. c/rápida identifi. visual de estado bat.; activador veloc. variable proporciona control para una instal. fácil.

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498319839
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.7158
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos